Michaud Chailly A5-580-17
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_580.prj},{NB=michaud_chailly_A5-580-17},{REF=A5-580-17},{MAT=INOX},{D1=17},{D2=35},{L1=25.0},{L2=21},{TS=2.2},{TAILLE=M4},{T=30},{F=3.5},{P=17},{P1=34},{INFOS=INFOTEXTE},{DT=7.0},{D3F=3.242},{D3N=4.000},{S=3.0},{INFO1=a580.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
Nomenclature
Michaud Chailly A5-580-17
Reference
A5-580-17
A5-580-17
Matière
INOX
D1
17
17
mm
D2
35
35
mm
L1
25.0
25.0
mm
L2
21
21
mm
TS
2.2
2.2
Nm
Diamètre Vis
M4
M4
mm
T
30
30
Nm
F
3.5
3.5
kN
P
17
17
Nmm²
P1
34
34
Nmm²
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성