Michaud Chailly A5-58-19
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_58.prj},{NB=michaud_chailly_A5-58-19},{REF=A5-58-19},{D1=19},{D2=35},{L1=25.0},{L2=21},{TS=4.9},{T=85},{F=8.0},{P1=60},{P2=110},{INFOS=INFOTEXTE},{NBR=4},{D=4.000},{L=20.000},{K=4.000},{DK=7.000},{S=3.000},{W=1.400},{N=0.500},{INFO1=a5_58.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
Nomenclature
Michaud Chailly A5-58-19
Reference
A5-58-19
A5-58-19
D1
19
19
mm
D2
35
35
mm
L1
25.0
25.0
mm
L2
21
21
mm
Couple de serrage des vis
4.9
4.9
Nm
Vis de serrage DIN 912
M 4 x 20
M 4 x 20
Couple transmissible
85
85
Nm
Force axiale résistante
8.0
8.0
kN
Pression surface moyeu
60
60
Nmm²
Pression surface arbre
110
110
Nmm²
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성