Michaud Chailly A5-566-42
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_566.prj},{NB=michaud_chailly_A5-566-42},{REF=A5-566-42},{MODELE=Avec anti-recul},{MOD=1},{D1=42},{D2=75},{D3=M 8},{D4=84.0},{L1=41},{L2=33.0},{L3=25},{TS=35},{T=2200},{F=105},{P=190},{POIDS=0.68},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{D7=58.500},{D5=73.000},{L4=10.000},{L7=18.000},{L5=6.667},{L6=8.118},{DV1=11.000},{D6=73.000},{S=5.000},{D3G=8.000},{D3K=6.466},{L8=30.444},{L9=5.882}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-recul
Nomenclature
Michaud Chailly A5-566-42
Reference
A5-566-42
A5-566-42
-
Avec anti-recul
D1
42
42
mm
D2
75
75
mm
D3
M 8
M 8
mm
D4
84.0
84.0
mm
L1
41
41
mm
L2
33.0
33.0
mm
L3
25
25
mm
Couple de serrage des vis
35
35
Nm
Couple transmissible
2200
2200
Nm
Force axiale résistante
105
105
kN
Pression surface moyeu
190
190
Nmm
POIDS
0.68
0.68
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성