Michaud Chailly A5-55-35
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_55.prj},{NB=michaud_chailly_A5-55-35},{REF=A5-55-35},{D1=35},{D2=69},{D3=M 6},{D31=6},{D4=47},{L1=56},{L2=50},{L3=30},{TS=17.0},{T=800},{F=46},{P=81},{INFOS=INFOTEXTE},{D=7.800},{S=4.000},{S1=1.500},{DG=4.000},{DK=3.200},{INFO1=a5_55.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
Nomenclature
Michaud Chailly A5-55-35
Reference
A5-55-35
A5-55-35
D1
35
35
mm
D2
69
69
mm
D3
M 6
M 6
mm
D31
6
6
mm
D4
47
47
mm
L1
56
56
mm
L2
50
50
mm
L3
30
30
mm
Couple de serrage des vis
17.0
17.0
Nm
Couple transmissible
800
800
Nm
Force axiale résistante
46
46
kN
Pression surface moyeu
81
81
Nmm²
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성