Michaud Chailly A5-492-30
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_492.prj},{NB=michaud_chailly_A5-492-30},{REF=A5-492-30},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=30},{D3=58},{L3=244},{L4=66},{L5=58},{L2=-},{H1=-},{P=3.48},{C1=324},{C2=198},{C3=117},{C4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63199757},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{PPATH=a5_492/a5_492_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-492 - Joint de cardan double de précision
Nomenclature
Michaud Chailly A5-492-30
Référence
A5-492-30
A5-492-30
ALESAGE
Trou lisse
Trou lisse
H7
30
30
mm
D3
58
58
mm
L3
244
244
mm
L4
66
66
mm
L5
58
58
mm
JS9
-
-
mm
H1
-
-
mm
Poids
3.48
3.48
kg
Couple maxi 100 tr/min.
324
324
Nm
Couple maxi 200 tr/min.
198
198
Nm
Couple maxi 400 tr/min.
117
117
Nm
Couple maxi 800 tr/min.
-
-
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성