Michaud Chailly A5-480-25
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_480.prj},{NB=michaud_chailly_A5-480-25_0},{REF=A5-480-25},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=25},{D2=50},{D3=26},{D4=32},{D5=47.5},{L1=140},{L2=44},{L3=48},{L4X=0.00},{L4MIN=380},{L4MAX=430},{L5=0},{H1=0.0},{P=4.33},{C1=288},{C2=108},{C3=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63199850},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Keilwelle: 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL200=180.0},{L0=0.000},{LA=50},{PPATH=a5_480/a5_480_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-480 - Joint de cardan de précision télescopique
Nomenclature
Michaud Chailly A5-480-25
Référence
A5-480-25
A5-480-25
ALESAGE
Trou lisse
Trou lisse
H7
25
25
mm
D2
50
50
mm
D3
26
26
mm
D4
32
32
mm
D5
47.5
47.5
mm
L1
140
140
mm
L2
44
44
mm
L3
48
48
mm
L4X
mm
값 입력 L4X
mm
cm
inch
ft
확인
L4MIN
380
380
mm
L4MAX
430
430
mm
JS9
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
Poids
4.33
4.33
kg
Couple maxi100 tr/min.
288
288
Nm
Couple maxi 400 tr/min.
108
108
Nm
Couple maxi 800 tr/min.
-
-
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성