Michaud Chailly A5-48-30
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_48.prj},{NB=michaud_chailly_A5-48-30_0},{REF=A5-48-30},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=30},{D2=58},{D3=26},{D4=32},{D5=60},{L1=122},{L2=30},{L3=50},{L4X=0.00},{L4MIN=400},{L4MAX=510},{L5=0},{H1=0.0},{P=5.59},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63185800},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Steel 18NiCrMo5Pb, Keilwelle: C45, kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL100=562.0},{ZUL200=343.0},{ZUL400=203.0},{ZUL800=-},{L0=0.000},{LA=110},{PPATH=a5_48/a5_48_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
Nomenclature
Michaud Chailly A5-48-30
Référence
A5-48-30
A5-48-30
ALESAGE
Trou lisse
Trou lisse
H7
30
30
mm
D2
58
58
mm
D3
26
26
mm
D4
32
32
mm
D5
60
60
mm
L1
122
122
mm
L2
30
30
mm
L3
50
50
mm
L4X
mm
Enter value for L4X
mm
cm
inch
ft
確定
L4MIN
400
400
mm
L4MAX
510
510
mm
JS9
0
0
mm
H1
0.0
0.0
mm
Poids
5.59
5.59
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型