국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Michaud Chailly A5-472-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_472.prj},{NB=michaud_chailly_A5-472-18},{REF=A5-472-18},{VERS=1},{ARTNR=63173700},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=18},{D2=32},{L2=-},{L3=112},{L4=39},{L5=20},{H1=-},{P=0.44},{C=112},{INFOS=INFOTEXTE},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL200=109},{ZUL400=75},{ZUL800=47},{BB=0},{TT=0.0},{PPATH=a5_472/a5_472_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-472 - Joint de cardan double de précision
Nomenclature
Michaud Chailly A5-472-18
Référence
A5-472-18
A5-472-18
ALESAGE
Trou lisse
Trou lisse
H7
18
18
mm
D2
32
32
mm
JS9
-
-
mm
L3
112
112
mm
L4
39
39
mm
L5
20
20
mm
H1
-
-
mm
Poids
0.44
0.44
kg
Couple maxi 100tr/min
112
112
Nm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성