Michaud Chailly A5-100-65
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_100.prj},{NB=michaud_chailly_A5-100-65 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)},{REF=A5-100-65},{PRE=-},{USIG=Sans usinage},{D1G=0},{USID=Sans usinage},{D1D=0},{D11=0},{D1A=6:40},{D2=65},{D3=65},{D4=30},{L1=90},{L2=35},{L3=0},{L4=15},{L5=2.5},{L6=20},{L7=16},{AT=5},{CM=190},{VT=8500},{PEE=A5-101- 67},{PPATH=a5_100/a5_100_sbl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-100.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A5-100 - Accouplement élastique RN - inox
Nomenclature
Michaud Chailly A5-100-65
Reference
A5-100-65
A5-100-65
Préalésage
-
-
mm
D2
65
65
mm
D3
65
65
mm
D4
30
30
mm
L1
90
90
mm
L2
35
35
mm
L3
0
0
mm
L4
15
15
mm
L5
2.5
2.5
mm
L6
20
20
mm
L7
16
16
mm
Angle de torsion au couple maxi
5
°
Couple maxi
190
190
Nm
Vitesse maxi pour 30 m/s
8500
8500
min-1
Pièce de rechange élément élastique
A5-101- 67
A5-101- 67
PPATH
a5_100/a5_100_sbl.prj
mm
Information
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型