Michaud Chailly A3-102-221
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
renvoi
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/renvoi/a3_10.prj},{NB=michaud_chailly_A3-102-221},{REF=A3-102-221},{TAILLE=2},{N=2},{RAPPORT=2 : 1},{D1=15},{D2=35},{D3=8.2},{D4=6.2},{L1=52},{L2=24},{L3=35},{L4=10.0},{L5=3.0},{L6=27},{L7=50},{L8=52},{L9=18},{L10=5},{H1=24},{H2=24},{H3=90},{H4=31.5},{H5=66},{H6=26},{H7=3.0},{H8=31.5},{P=1.31},{INFOS=INFOTEXTE},{WD=15},{ARTNR=41002202},{AUSF=B},{MAT=Gehäuse Aluguss, Kegelräder Stahl gehärtet},{ZTN=84834023},{VERS=2},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A3-10 - Renvoi d'angle à engrenage conique
Nomenclature
Michaud Chailly A3-102-221
Référence
A3-102-221
A3-102-221
TAILLE
2
2
Nb d'arbres de sortie
2
2
RAPPORT
2 : 1
2 : 1
f7
15
15
mm
H7
35
35
mm
D3
8.2
8.2
mm
D4
6.2
6.2
mm
L1
52
52
mm
L2
24
24
mm
L3
35
35
mm
L4
10.0
10.0
mm
L5
3.0
3.0
mm
L6
27
27
mm
L7
50
50
mm
L8
52
52
mm
L9
18
18
mm
L10
5
5
mm
H1
24
24
mm
H2
24
24
mm
H3
90
90
mm
H4
31.5
31.5
mm
H5
66
66
mm
H6
26
26
mm
H7
3.0
3.0
mm
H8
31.5
31.5
mm
Poids
1.31
1.31
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型