Michaud Chailly A2-113-10-55-10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
glissieres
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/glissieres/a2_113.prj},{NB=michaud_chailly_A2-113-10-55-10},{REF=A2-113-10-55-10},{ISO=10B-3},{L1=55},{L2=9.2},{L3=42.38},{H1=10},{H2=2.6},{POIDS=0.85},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=T 2.3},{CHAIN=5/8”x3/8”},{CNSORDERNO=6011033501},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A2-113 - Glissière pour chaîne triple à rouleaux
Nomenclature
Michaud Chailly A2-113-10-55-10
Référence
A2-113-10-55-10
A2-113-10-55-10
Profil chaîne
10B-3
10B-3
L1
55
55
mm
L2
9.2
9.2
mm
L3
42.38
42.38
mm
H1
10
10
mm
H2
2.6
2.6
mm
POIDS
0.85
0.85
kg/m
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성