Michaud Chailly A2-111-BL-08-24-30
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
glissieres
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/glissieres/a2_111_bl.prj},{NB=michaud_chailly_A2-111-BL-08-24-30},{REF=A2-111-BL-08-24-30},{ISO=08B-1},{L1=24},{L2=20.0},{L3=7.4},{L4=5},{H1=30},{H2=13.5},{H3=7.2},{H4=2.2},{POIDS=0.55},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1},{TYPE=BL 1},{CNSORDERNO=6011073401},{CHAIN=1/2\"x5/16\"},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A2-111-BL - Glissière pour chaîne simple à rouleaux profil BL
Nomenclature
Michaud Chailly A2-111-BL-08-24-30
Référence
A2-111-BL-08-24-30
A2-111-BL-08-24-30
Profil chaîne
08B-1
08B-1
L1
24
24
mm
L2
20.0
20.0
mm
L3
7.4
7.4
mm
L4
5
5
mm
H1
30
30
mm
H2
13.5
13.5
mm
H3
7.2
7.2
mm
H4
2.2
2.2
mm
POIDS
0.55
0.55
kg/m
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성