您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Michaud Chailly A1-83-08-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_83_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-83-08-2_0_0},{REF=A1-83-08-2},{DP=0},{EC=0},{DIN=08 B - 2},{DENTS=15},{D=61.08},{L2=70},{D1=M10},{ELEMENT=A1-82-08},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=0.40},{PPATH=tendeurs/a1_83_2/a1_83_2_sbl.prj},{ARTNR=14052501},{PZS=1 und 2},{W=10},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-83-2 - Jeu de pignon à chaîne pour tendeur - Double
Nomenclature
Michaud Chailly A1-83-08-2
Reference
A1-83-08-2
A1-83-08-2
Distance du pignon
mm
Enter value for DP
Distance du pignon
mm
cm
inch
ft
確定
Ecart entre les écrous
mm
Enter value for EC
Ecart entre les écrous
mm
cm
inch
ft
確定
DIN ISO
08 B - 2
08 B - 2
Nombre de dents
15
15
diamètre Primitif
61.08
61.08
mm
L2
70
70
mm
D1
M10
M10
mm
Element tendeur correspondant
A1-82-08
A1-82-08
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型