Michaud Chailly A1-821-10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_821.prj},{NB=michaud_chailly_A1-821-100350},{REF=A1-821-10},{FMAX=350},{FN=350},{FD=437},{D1=M 10},{D2=58},{D3=30},{D4=10.5},{L1=79},{TOL=+1,5/-0,5},{L2=30},{L3=10.5},{L4=7},{L5=8.5},{L6=35},{L7=0},{H1=115.0},{H2=100},{H3=80},{H4=25.25},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=10},{M1=5.800},{S=16.000},{R=4.250},{INFO1=a1_821.txt},{RR=9.050},{LL=1.800},{DDD=6.000},{LLL=2.000},{SSS=20.000},{LX=1.500},{SS=18.000},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-821 - Elément tendeur SE-G résistant aux huiles
Nomenclature
Michaud Chailly A1-821-10
Référence
A1-821-10
A1-821-10
FMAX
350.000
437.000
350.000
437.000
N
Fmax normal
350
350
N
Fmax dur
437
437
mm
Filetage
M 10
M 10
D2
58
58
mm
D3
30
30
mm
D4
10.5
10.5
mm
L1
79
79
mm
Tolérance L1
+1,5/-0,5
+1,5/-0,5
L2
30
30
mm
L3
10.5
10.5
mm
L4
7
7
mm
L5
8.5
8.5
mm
L6
35
35
mm
L7
mm
값 입력 L7
mm
cm
inch
ft
확인
H1
115.0
115.0
mm
H2
100
100
mm
H3
80
80
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성