??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-012-125 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en acier 12 B2 - Pas 19,05 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-012-125-18
Référence
Nbr de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
50 mm
L2
10.8 mm
L3
2 mm
L4
30 mm
R1
19 mm
POIDS
kg
Informations
信息
INFOTEXTE
WEB
WWW
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型