Michaud Chailly A1-01-165-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_165.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-165-18},{REF=A1-01-165-18},{DENTS=18},{D1=20},{D2=157.8},{D3=100},{D4=146.28},{L1=45},{L2=16.2},{L3=2.5},{R1=26},{POIDS=3.56},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191380018},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-165 - Sprockets for roller chains with hardened teeth
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-165-18
Référence
A1-01-165-18
A1-01-165-18
Nbr de dents
18
18
D1
20
20
mm
D2
157.8
157.8
mm
D3
100
100
mm
D4
146.28
146.28
mm
L1
45
45
mm
L2
16.2
mm
L3
2.5
mm
R1
26
mm
POIDS
3.56
3.56
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型