??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-160 - Pignon simple à chaîne en inox norme BS 16 B1 - Pas 25.4 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-160-16
Référence
Nbr de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
16.2 mm
L3
2.5 mm
L4
16.2 mm
R1
26 mm
POIDS
3.14 kg
Informations
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models