Michaud Chailly A1-01-125-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_125.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-125-18},{REF=A1-01-125-18},{DENTS=18},{D1=16},{D2=117.9},{D3=109.71},{D4=80},{L1=35},{L2=11.1},{L3=2},{R1=19},{POIDS=1.62},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191360018},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-125 - Pignons à chaîne simple préalésés à denture trempée en acier
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-125-18
Référence
A1-01-125-18
A1-01-125-18
Nbr de dents
18
18
D1
16
16
mm
D2
117.9
117.9
mm
D3
109.71
109.71
mm
D4
80
80
mm
L1
35
35
mm
L2
11.1
mm
L3
2
mm
R1
19
mm
POIDS
1.62
1.62
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型