Michaud Chailly A1-01-120-17
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_120.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-120-17},{REF=A1-01-120-17},{DENTS=17},{D1=16},{D2=111.9},{D3=80},{D4=103.67},{L1=35},{L2=11.1},{L3=2},{L4=11.1},{R1=19},{POIDS=1.53},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=181360017},{DMX=80.0},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-120 - Pignon simple à chaine en inox norme BS 12 B1 - Pas 19.05 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-120-17
Référence
A1-01-120-17
A1-01-120-17
Nbr de dents
17
17
D1
16
16
mm
D2
111.9
111.9
mm
D3
80
80
mm
D4
103.67
103.67
mm
L1
35
35
mm
L2
11.1
mm
L3
2
mm
L4
11.1
mm
R1
19
mm
POIDS
1.53
1.53
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성