Michaud Chailly A1-01-085-18
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pignons_denture
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pignons_denture/a1_01_085.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-085-18},{REF=A1-01-085-18},{DENTS=18},{D1=12},{D2=78.0},{D4=56},{D3=73.14},{L1=28},{L2=7.0},{L3=1.3},{R1=13},{POIDS=0.59},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=191340018},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-085 - Pignons à chaine simple préalésés à denture trempée en acier - Pas 12.7 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-085-18
Référence
A1-01-085-18
A1-01-085-18
Nbr de dents
18
18
D1
12
12
mm
D2
78.0
78.0
mm
D4
56
56
mm
D3
73.14
73.14
mm
L1
28
28
mm
L2
7.0
7.0
mm
L3
1.3
mm
R1
13
mm
POIDS
0.59
0.59
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성