Michaud Chailly A1-01-050-17
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_inox/a1_01_050.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-050-17},{REF=A1-01-050-17},{MAT=Inox},{PAS=8},{NBR=17},{D1=8},{D2=46.8},{D3=30},{D4=43.53},{L1=14},{L2=2.8},{L3=0.8},{L4=MIN},{R1=8},{V=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_050.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-050 - Pignon simple à chaîne en inox - Pas 8 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-050-17
Reference
A1-01-050-17
A1-01-050-17
Matière
Inox
Pas
8
mm
Nombre de dents
17
17
D1
8
mm
D2
46.8
46.8
mm
D3
30
30
mm
D4
43.53
43.53
mm
L1
14
14
mm
L2
2.8
mm
L3
0.8
mm
L4
mm
R1
8
mm
V
0.000
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성