??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-050 - Pignon simple à chaîne en inox - Pas 8 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-050-17
Reference
Matière
Inox
Pas
8 mm
Nombre de dents
D1
8 mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
2.8 mm
L3
0.8 mm
L4
mm
R1
8 mm
V
0.000 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models