Michaud Chailly A1-01-044-17
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pom_c
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pom_c/a1_01_044.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-044-17},{REF=A1-01-044-17},{MAT=Hostaform},{PAS=6},{NBR=17},{D1=8},{D2=35.0},{D3=24},{D4=32.65},{L1=13},{L2=2.6},{L3=0.6},{L4=MIN},{R1=6},{V=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_044.txt},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-044 - Pignon simple à chaîne en POM C - Pas 6 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-044-17
Reference
A1-01-044-17
A1-01-044-17
Matière
Hostaform
Pas
6
mm
Nombre de dents
17
17
D1
8
8
mm
D2
35.0
35.0
mm
D3
24
24
mm
D4
32.65
32.65
mm
L1
13
13
mm
L2
2.6
mm
L3
0.6
mm
L4
mm
R1
6
mm
V
0.000
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성