??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-044 - Pignon simple à chaîne en POM C - Pas 6 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-044-17
Reference
Matière
Hostaform
Pas
6 mm
Nombre de dents
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L1
mm
L2
2.6 mm
L3
0.6 mm
L4
mm
R1
6 mm
V
0.000 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models