Michaud Chailly A1-01-04-22
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_04.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-04-22},{REF=A1-01-04-22},{MAT=Acier},{PAS=6},{NBR=22},{D1=8},{D2=44.5},{D3=25.0},{D4=42.16},{L1=13},{L2=2.6},{L3=0.7},{L4=0},{R1=6},{V=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_01_04.txt},{WEB=WWW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A1-01-04 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 6 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A1-01-04-22
Reference
A1-01-04-22
A1-01-04-22
Matière
Acier
Pas
6
mm
Nombre de dents
22
22
D1
8
8
mm
D2
44.5
44.5
mm
D3
25.0
25.0
mm
D4
42.16
42.16
mm
L1
13
13
mm
L2
2.6
mm
L3
0.7
mm
L4
0
0
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
WEB
WWW
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型