카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 9852110-1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Cavity Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/section_creuse/98521.prj},{NB=emile_maurin_9852110-1},{REF=9852110-1},{B=M10x50},{E=12-27},{L=36},{D1=17.75},{H=6},{D=30},{AF=24},{TT=45},{TE=8.5},{SS=10.0},{X1=4},{PPATH=98521/98521_asmtpl.prj},{PC=HBFF10-1},{T=10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 98521 - Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® FLUSH FIT - Acier Zn +JS500
Bill of material
Emile Maurin 9852110-1
Référence
9852110-1
9852110-1
Boulon
M10x50
M10x50
mm
Epaisseur de serrage
12-27
12-27
L
36
36
mm
d
17.75
17.75
mm
H
6
6
mm
D
30
30
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성