??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 98121 - Fixation LINDAPTER® pour suspente type FLS - Acier Zn
Bill of material
Emile Maurin 981218
Référence
Tige filetée
W
3-17 mm
R
55 mm
T
53 mm
U
58 mm
X
27 mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models