카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 9551416
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Lindapter
Steelwork Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/lindapter/crapaud_cales/95514.prj},{NB=emile_maurin_9551416},{REF=9551416},{Z=M16},{V1=6.5-13},{V2=13-20},{Y=30},{X=30},{S=M8},{T=16},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=7.3},{FRICTIONAL=1,5},{TT=147},{W=35},{X1=7},{PPATH=95514/95514_asmtpl.prj},{PC=D316},{MAT=Malleable iron,bright zinc plated / hot dip galvanised},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 95514 - Crapaud LINDAPTER® type D3 - Fonte galvanisé à chaud
Bill of material
Emile Maurin 9551416
Référence
9551416
Boulon
M16
V vis S inséreé du dessus
6.5-13
mm
V vis S insérée par dessous
13-20
mm
Y
30
mm
X
30
mm
S
M8
T
16
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성