??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 94-117 - Raccord d'angle en cube
Nomenclature
Emile Maurin 94-1171-45-10
Référence
VERSION
L1
10 mm
L2
45 mm
L3
45 mm
H1
45 mm
D1
13 mm
D2
mm
FORME
B
PROFILE
45x45
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型