카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-405-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_40.prj},{NB=emile_maurin_93-405-50},{L1=81.5},{L2=76},{L3=98},{L4=115},{L5=90},{L6=76},{L7=50},{H1=14},{H2=46.5},{S11=50},{VERS=2},{D3X=6.3},{D11=11},{D21=10},{NDM=5},{KDM=3.141},{R1=3.000},{R11=10.000},{A1=70.000},{RA=5.000},{SR1=1.000},{SR2=0.900},{SLY=50.000},{L3X=98.000},{LX=13.000},{LX1=24.450},{LXR=1.500},{LXRR=40.000},{LXV=67.500},{L44=24.000},{L55=46.230},{R5=11.200},{L66=73.000},{SW=17.500},{SWD1=22.000},{SWD2=11.000},{SH=70.000},{SHV1=1.000},{SHV2=15.500},{SHL=10.000},{SHV=8.000},{CH=0.750},{SW2=8.000},{SWV2=7.500},{ML=10.000},{SW3=17.000},{ML1=1.080},{ML2=1.840},{XY=3.000},{R12=8.000},{WEIGHT=0.6200},{REF=93-405-50},{V=Pour tube rond},{D1=50},{D2=11.0},{D3=M10-60},{D4=M6},{S1=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-40 - Support pour tube aluminium pour unité linéaire
Nomenclature
Emile Maurin 93-405-50
Référence
93-405-50
93-405-50
Version
Pour tube rond
Pour tube rond
D1
50
50
mm
D2
11.0
11.0
D3
M10-60
M10-60
D4
M6
M6
S1
-
-
mm
L1
81.5
81.5
mm
L2
76
76
mm
L3
98
98
mm
L4
115
115
mm
L5
90
90
mm
L6
76
76
mm
L7
50
50
mm
H1
14
14
mm
H2
46.5
46.5
mm
Indexable pour d3 (Ref. à commander)
14-560-22-10 / 14-560-25-10-60
14-560-22-10 / 14-560-25-10-60
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성