카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-293-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_293_298.prj},{NB=emile_maurin_93-293-50},{REF=93-293-50},{D1=50},{D2=10.5},{D3=M6},{H1=32.5},{L1=148},{L2=65},{L3=65},{L4=70},{S1=17},{MANETTE=14-560-22-10-50 / 14-560-25-10-50},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=AV},{VERS=1.000},{B=65},{D111=B50},{PARTNUMBER=GN 278.1-B50-AV-2-SW},{NDM3=10.000},{KDM3=8.160},{D4=M 10},{NDM4=10.000},{KDM4=8.160},{Z=M10-50},{L33=78 | 92},{OB=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.5790},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-293/298 - Connecteur de tube articulé aluminium pour unité linéaire - avec ou sans insert - Denture extérieure
Nomenclature
Emile Maurin 93-293-50
Référence
93-293-50
93-293-50
D1
50
50
mm
D2
10.5
10.5
mm
D3
M6
M6
H1
32.5
32.5
mm
L1
148
148
mm
L2
65
65
mm
L3
65
65
mm
L4
70
70
mm
S1
17
17
mm
indexable (Ref. à commander)
14-560-22-10-50 / 14-560-25-10-50
14-560-22-10-50 / 14-560-25-10-50
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성