目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-258-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_258.prj},{NB=emile_maurin_93-258-40},{L1=130},{L2=56},{L3=62.0},{L4=90},{D11=40},{D22=40},{NDM=10},{KDM=8.157},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{L222=46.000},{K3=46.000},{L111=92.000},{VERS=1},{M1=65.000},{V1=28.000},{RV=126.100},{R=1.500},{L333=40.000},{X=20.000},{K3X=36.000},{LX=32.500},{SHL=42.000},{SX=10.000},{SX1=5.500},{SV=24.000},{SW1=17.500},{SW1V=11.000},{LL=1.000},{LSC=45.900},{LSC1=10.000},{VSC=16.000},{RSC=0.800},{RCHX=0.400},{RCHY=0.410},{SWSH=8.000},{SWVCH=5.000},{LM=9.400},{LM1=2.000},{VMR=1.500},{VM2=14.000},{LMX=35.000},{VMR2=1.600},{SWM=16.000},{W=3.500},{WL=62.000},{REF=93-258-40},{D1=40},{D2=40},{D3=M10},{D4=M5},{MANETTE=92-911-M10-40},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=G40},{NORMNR=GN 192.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-258 - Noix de serrage en "T" aluminium pour unité linéaire tubulaire - Avec insert - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-258-40
Référence
93-258-40
93-258-40
D1
40
40
mm
D2
40
40
mm
D3
M10
M10
D4
M5
M5
L1
130
130
mm
L2
56
56
mm
L3
62.0
62.0
mm
L4
90
90
mm
Manette indexable (ref.à commander)
92-911-M10-40
92-911-M10-40
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型