카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-214-30-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_214.prj},{NB=emile_maurin_93-214-30-40},{REF=93-214-30-40},{D1=30},{D2=6.5},{D3=37},{D4=M4},{D5=M8},{H1=30},{H2=7},{L1=65.0},{L2=40},{L3=70},{L4=53},{L5=52},{L6=35},{L7=22},{INFOS=INFOTEXTE},{D4X=37},{L22=63 | 78},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-214 - Connecteur de tube à embase inox pour unité linéaire - Sans étanchéité
Nomenclature
Emile Maurin 93-214-30-40
Référence
93-214-30-40
93-214-30-40
D1
30
30
D2
6.5
6.5
mm
D3
37
37
mm
D4
M4
M4
mm
D5
M8
M8
H1
30
30
mm
H2
7
7
mm
L1
65.0
65.0
mm
L2
40
40
mm
L3
70
70
mm
L4
53
53
mm
L5
52
52
mm
L6
35
35
mm
L7
22
22
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성