??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-208 - Petit modèle, aluminium, monobloc à embase pour unité linéaire tubulaire - Avec insert - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-208-18
Référence
93-208-18
D1
18 mm
D2
5.5 mm
D3
M 6
D4
M 3
L1
40 mm
L2
25 mm
L3
50 mm
L4
38 mm
L5
35 mm
H1
18 mm
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models