카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-122-40
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_122.prj},{NB=emile_maurin_93-122-40},{REF=93-122-40},{D1=40},{D2=40},{D3=M 10},{D4=M 5},{L1=125},{L2=56},{L3=45},{MANETTE=92-911-M10-40},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 132.1},{D11=40},{D1X=B40},{D22=40},{D2X=B40},{NDM3=10},{KDM3=8.160},{NDM4=5},{KDM4=4.019},{OB=schwarz},{R=28.000},{R1=1.500},{L11=28.250},{L22=12.000},{SW=17.500},{SW2=17.000},{SW3=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-122 - Montage 1 unité linéaire / 1 tube - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-122-40
Référence
93-122-40
93-122-40
D1
40
40
mm
D2
40
40
mm
D3
M 10
M 10
-
D4
M 5
M 5
-
L1
125
125
mm
L2
56
56
mm
L3
45
45
mm
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M10-40
92-911-M10-40
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성