??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-118 - Montage 2 unités linéaires
Nomenclature
Emile Maurin 93-118-18
Référence
93-118-18
D1
18 mm
D2
18 mm
-
M 6
-
M 3
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
20 mm
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models