??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-102 - Petit modèle aluminium monobloc sans insert - Montage 1 unité linéaire / 1 tube - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-102-18
Référence
93-102-18
D1
18
D2
18
D3
M 6
D4
M 3
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
20 mm
Manette indexable (ref à commander)
92-911-M6-22
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models