카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 924861-6
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924861.prj},{NB=bene_inox_924861-6},{REF=924861-6},{MAT=PA 6.6},{D=6.0},{D1=6.4},{D2=18},{S=1.6},{WEB=https://www.bene-inox.com},{NENN=6.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 924861 - Plain washer -Plastic P.A 6.6 - DIN 9021 - ISO 7093
Bill of material
Béné Inox 924861-6
Référence
924861-6
924861-6
Matière
PA 6.6
D
6.0
6.0
D1
6.4
6.4
mm
D2
18
18
mm
S
1.6
1.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성