카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 215601-6
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 24 - Plastic fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_24/924830.prj},{NB=bene_inox_215601-6},{REF=215601-6},{MAT=PA 6.6},{D=M6},{H=5.0},{S=10.0},{PAS=1},{DX=6.0},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 924830 - Hexagon nut - Plastic P.A 6.6 - DIN 934
Bill of material
Béné Inox 215601-6
Référence
215601-6
215601-6
Matière
PA 6.6
D
M6
M6
mm
Hauteur
5.0
5.0
mm
Surplat
10.0
10.0
mm
PAS
1
1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성