目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-873-16
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
support_de_montage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_873.prj},{NB=emile_maurin_92-873-16},{REF=92-873-16},{L1=16},{L2=2},{L3=32},{D2=5.2},{D3=},{H1=23},{H2=15},{H3=},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1},{NORMNR=GN 479.1},{K=16},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-87 - Equerre de montage - Non percée
Nomenclature
Emile Maurin 92-873-16
Référence
92-873-16
92-873-16
L1
16
16
mm
L2
2
2
mm
L3
32
32
mm
D2
5.2
5.2
mm
D3
mm
H1
23
23
mm
H2
15
15
mm
H3
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型