??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-677/678 - Connecteur de tube articulé petit modèle aluminium - Perpendiculaire
Nomenclature
Emile Maurin 92-677-18-18
Référence
Rotation
°
D1
mm
D2
mm
VISD3
M6-20
VISD4
M6-20
L1
100 mm
L2
31.5 mm
L3
25 mm
L4
48.5 mm
L5
29.5 mm
H1
34.5 mm
H2
25 mm
Manette indexable pour d3
Manette indexable pour d4
14-560-14-6-20/14-560-18-6-20
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型