카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 92-287-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_28.prj},{NB=emile_maurin_92-287-50},{D1=11},{L1=98},{L2=82},{L3=156},{L4=48},{L5=108},{L6=50},{L7=45},{L8=76},{L9=115},{L10=90},{H1=14},{H2=91},{FORM=2.000},{D11=50},{S11=50},{NDM=10},{KDM=8.157},{R1=5.000},{R2=10.000},{R3=8.000},{R11=10.000},{R12=2.000},{R13=2.000},{LL1=25.000},{A1=70.000},{B1=67.500},{B1Y=32.500},{V1=39.000},{LX=13.000},{LXR=1.500},{LRR=40.000},{LX1=25.460},{XX=3.000},{LL3=98.000},{P1=11.000},{VV=76.000},{SHY=73.000},{SHL=75.000},{SHXX=2.000},{SHL1=10.000},{SHV=8.000},{SHCH=1.000},{SH1=0.750},{SH2=1.160},{SW=17.500},{SWD=12.000},{SW2=8.000},{SWD2=7.500},{RWX=14.500},{RWY=12.500},{CAT=11.000},{MTL=10.000},{MTL1=2.000},{MTV=6.850},{MTLX=63.500},{SW3=16.000},{SWDD=18.000},{VERS=2},{ANGL=174.880},{ANGL2=5.120},{ANGL3=144.350},{REF=92-287-50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-28 - Pied à embase déportée avec équerre de fixation, aluminium, pour tube carré
Nomenclature
Emile Maurin 92-287-50
Référence
92-287-50
92-287-50
Matière
Aluminium naturel
Aluminium naturel
S1
50
50
D1
11
11
mm
D2
M10
M10
L1
98
98
mm
L2
82
82
mm
L3
156
156
mm
L4
48
48
mm
L5
108
108
mm
L6
50
50
mm
L7
45
45
mm
L8
76
76
mm
L9
115
115
mm
L10
90
90
mm
H1
14
14
mm
H2
91
91
mm
Manette indexable (Ref à commander)
92-911-M10-70
92-911-M10-70
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성