??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-19 - Pied pour tube monobloc aluminium
Nomenclature
Emile Maurin 92-196-18
Référence
Matière
D1
D2
5.5 mm
D3
M6
L1
34.5 mm
L2
25 mm
L5
50 mm
L6
38 mm
L7
50 mm
H1
7 mm
longueur serrage
40 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей