??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1203 - Pied pour tube à trois appuis technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1203-45
REF
92-1203-45
S1
45X45 mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16 mm
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
Informations
信息
INFOTEXTE
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型