??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 92-1203 - Pied pour tube à trois appuis technopolymère
Nomenclature
Emile Maurin 92-1203-45
REF
92-1203-45
S1
45X45 mm
D2
80 mm
D3
400 mm
D4
430 mm
D5
M16 mm
H1
185 mm
H2
85 mm
H3
58 mm
Informations
Информация
INFOTEXTE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей