目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-662-28
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_66
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_66/90_662.prj},{NB=emile_maurin_90-662-28},{REF=90-662-28},{PARTNUMBER=GN 2426-28-N-2RS},{NORMNR=GN 2426},{B1=7.0},{B2=2.4},{D4X=5},{L3=0.6},{SW=13},{T=8},{X=0.5},{WEIGHT=0.017},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=Fixation concentrique},{H1=28},{H2=0.5},{D1=22.4},{D2=19.2},{D3=10},{D4=M5},{D5=7},{L1=3.8},{L2=2.2},{L3MAX=0.6},{L4=7.0},{L5=2.4},{L6=8},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-662 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation concentrique
Nomenclature
Emile Maurin 90-662-28
Référence
90-662-28
90-662-28
FORME
Fixation concentrique
H1
28
28
mm
H2
0.5
0.5
mm
D1
22.4
22.4
mm
D2
19.2
19.2
mm
-0.05
10
10
mm
D4
M5
M5
-0.008
7
7
mm
L1
3.8
3.8
mm
L2
2.2
2.2
mm
L3MAX
0.6
0.6
mm
L4
7.0
7.0
mm
L5
2.4
2.4
mm
L6
8
8
mm
S1
13
13
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型