카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-644-18
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_64
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_64/90_644.prj},{NB=emile_maurin_90-644-18},{REF=90-644-18},{PARTNUMBER=GN 2424-18-N-X},{NORMNR=GN 2424},{B1=8.3},{B2=16.5},{B3=7.2},{D2X=5},{M=52},{M2=14},{SW=8},{TYPE=X},{WEIGHT=0.030},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_644/90_644_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{OPTION=AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER FIXÉ },{FORME=Standard },{H1=18},{H2=17},{H3=4},{H4=17.0},{H5=8},{D1=14.0},{D2=M5},{D3=M4},{L1=94},{L2=80},{L3=52},{L4=8.3},{L5=16.5},{L6=7.2},{S1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-644 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme standard - A palier fixé
Nomenclature
Emile Maurin 90-644-18
Référence
90-644-18
90-644-18
OPTION
AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER FIXÉ
FORME
Standard
H1
18
18
mm
H2
17
17
mm
H3
4
mm
H4
17.0
17.0
mm
H5
8
8
mm
D1
14.0
14.0
mm
D2
M5
M5
D3
M4
M4
L1
94
94
mm
L2
80
80
mm
L3
52
52
mm
L4
8.3
8.3
mm
L5
16.5
16.5
mm
L6
7.2
7.2
mm
S1
8
8
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성