카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-642-28
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_64
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_64/90_642.prj},{NB=emile_maurin_90-642-28},{REF=90-642-28},{PARTNUMBER=GN 2424-28-R-U},{NORMNR=GN 2424},{B1=12.3},{B2=24.1},{B3=10},{D2X=6},{D3X=5},{M=36},{M2=22.0},{S=24.5},{T=10},{SW=13},{TYPE=U},{WEIGHT=0.240},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_642/90_642_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{OPTION=AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER LIBRE},{FORME=Latéral},{H1=28},{H2=30},{H3=4},{H4=24.5},{H5=10},{D1=22.4},{D2=M6},{D3=M5},{L1=94},{L2=80},{L3=36},{L4=12.3},{L5=24.1},{L6=10},{S1=13},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-642 - Chariot de galets pour guidage linéaire à galets - Forme latérale - A palier libre
Nomenclature
Emile Maurin 90-642-28
Référence
90-642-28
90-642-28
OPTION
AVEC RACLEUR POUR RAIL A PALIER LIBRE
FORME
Latéral
H1
28
28
mm
H2
30
30
mm
H3
4
4
mm
H4
24.5
24.5
mm
H5
10
10
mm
D1
22.4
22.4
mm
D2
M6
M6
D3
M5
M5
L1
94
94
mm
L2
80
80
mm
L3
36
36
mm
L4
12.3
12.3
mm
L5
24.1
24.1
mm
L6
10
10
mm
S1
13
13
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성