目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-461-35-530
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_46/90_46.prj},{NB=emile_maurin_90-461-35-530_0},{REF=90-461-35-530},{PARTNUMBER=GN 2406-35-530-E},{NORMNR=GN 2406},{L2X=558},{B1=16.5},{B2=22.5},{M=43},{S=3.5},{WEIGHT=4.000},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_46/90_46_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1=35},{H2=97},{D1=6.5},{L1=530},{L2=0},{L3=16.5},{L4=22.5},{L5=3.5},{L6=43},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-46 - Guidage linéaire à billes télescopique, avec profilé intermédiaire en "S"
Nomenclature
Emile Maurin 90-461-35-530
Référence
90-461-35-530
90-461-35-530
H1
35
35
mm
H2
97
97
mm
D1
6.5
6.5
mm
L1
530
530
mm
L2
mm
Enter value for L2
mm
cm
inch
ft
確定
L3
16.5
16.5
mm
L4
22.5
22.5
mm
L5
3.5
3.5
mm
L6
43
43
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型