카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 90-441-35-450
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_44
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_44/90_44.prj},{NB=emile_maurin_90-441-35-450_0},{REF=90-441-35-450},{PARTNUMBER=GN 2404-35-450},{NORMNR=GN 2404},{L2X=247},{B1=16.5},{B2=17.0},{D1X=6},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=1.350},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_44/90_44_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1=35},{D1=M 6},{D2=6.5},{L1=450},{L2=0},{L3=16.5},{L4=17.0},{L5=3.5},{L6=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 90-44 - Guidage linéaire à billes télescopique
Nomenclature
Emile Maurin 90-441-35-450
Référence
90-441-35-450
90-441-35-450
H1
35
35
mm
D1
M 6
M 6
D2
6.5
6.5
mm
L1
450
450
mm
L2
mm
값 입력 L2
mm
cm
inch
ft
확인
L3
16.5
16.5
mm
L4
17.0
17.0
mm
L5
3.5
3.5
mm
L6
10.0
10.0
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성